Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 200 6224
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 200 6224
Han D F crimp contact 0,14-0,37mm Au/HMC
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
11
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han D® HMC
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0.14 ... 0.37 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 8 mm
  • Ciclos de conexión ≥ 10,000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Mating cycles with other HMC components
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,69 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140023048
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar