Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Tools
1
Артикул: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контакт под пайку
Прямой, Укороченное исполнение
Номинальный ток: ≤40 A
Вилка
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Поперечное сечение проводника: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
Примечания
Compare
Артикул: 09 69 281 7823
D SUB MIXED MA 40A_PL3 solder power cont
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
2
Tools
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type of contact Solder contact
  • Description of the contact
    Straight
    Short version
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Solder termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 4 ... 6 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 10 ... AWG 8
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 6.1 mm
  • Limiting temperature -55 ... +155 °C
  • Insertion force ≤ 7 N
  • Withdrawal force ≈ 5 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.835 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140099203
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare