Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 33 000 6115
CONTACTO MACHO DORADO 0,75 MM CRIMP
CONTACTO MACHO DORADO 0,75 MM CRIMP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤16 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 33 000 6115
CONTACTO MACHO DORADO 0,75 MM CRIMP
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han E®
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Identificación de contacto 1 ranura En el collar de engaste posterior
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18
  • Corriente nominal ≤ 16 A
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 7,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1,293 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140049758
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han A®
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Com®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar