Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 179 BU, 187 AU
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7230
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 75 OHMS-PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Tipo de contacto Contacto coaxial
  • Descripción del contacto
    Recto
    para cables RG 179 BU, 187 AU
  • Características Manguito exterior: engaste en cavidad de herramienta B
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Método de terminación Terminación de soldadura/engaste
  • Tipo Hembra
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Corriente nominal ≤ 2 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto
    ‌2,7 mΩ para matriz de contacto interna
    ‌2,7 mΩ para manguito exterior
  • Impedancia coaxial 75 Ω
  • Longitud de pelado del cable
    3 mm para matriz de contacto interna
    5 mm Blindaje
    9,5 mm Cubierta de cable
  • Temperatura de limitación -55 ... +135 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 7 N
  • Fuerza de extracción ≤ 7 N
  • Nivel de rendimiento 3
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frecuencia 0 ... 2 GHz
Propiedades del material
  • Material (contactos)
    Aleación de cobre
    PBFE / PBTP / PI
  • Superficie (contactos) Chapado en oro
  • Material (bloqueo) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 2,104 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140096851
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD