Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Acodado
Corriente nominal: ≤1.5 A
Contacto hembra para conectores macho
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 03 000 6262
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Название
  • Категория Контакты
  • Серия
    DIN 41612
    har-modular®
  • Тип контакта Коаксиальный контакт
  • Описание контактов Угловой
  • Контакты для
    DIN 41612 Тип M
    DIN 41612 Тип MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® Модуль М, вилка, угловая
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Метод подключения Подключение пайкой к PCB
  • Тип Гнездовой контакт для вилки
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
    Плата расширения
    Соединение печатной платы с кабелем
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 1,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов
    ≤10 mΩ для внутренней пресс-формы
    ≤3 mΩ для внешнего наконечника
  • Коаксиальное сопротивление 50 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Возвратные потери
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >17 dB @ 4 GHz
  • Усилие вставки ≤ 10 N
  • Усилие расстыковки ≥ 1 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,75 kV
  • Частота 4 GHz
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
  • Материал (фиксатор) Медный сплав
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41626
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 30
  • Вес нетто 2,233 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140004160
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar