Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Cikkszám: 09 06 000 7484
DIN Power krimp 1,F, PL2, 250-es tekercs
DIN Power krimp 1,F, PL2, 250-es tekercs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Anya érintkező
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ni Lezárási oldal
Vezető keresztmetszete: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 06 000 7484
DIN Power krimp 1,F, PL2, 250-es tekercs
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Tools
3
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
    har-motion
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Female contact
  • Proceso de fabricación Stamped contacts
  • Contenidos del paquete 250 bandoliered contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 0.09 ... 0.25 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Diámetro exterior de hilo 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 3.5 ... 4 mm
  • Nivel de rendimiento
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Resistencia a la tracción 11 ... ‌28 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementary)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 169,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009646
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás