Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 67 037 0513
DSUB METAL-HOOD 37P SIDCE
DSUB METAL-HOOD 37P SIDCE

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
Размер: D-Sub 4
Блокировка защёлкой или затвором
Боковой ввод
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
С металлическим покрытием
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 037 0513
DSUB METAL-HOOD 37P SIDCE
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
Versión
  • Tamaño D-Sub 4
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo Bloqueo de resorte o deslizante
  • 2 partes Negativa
  • Separable Negativa
  • Detalles Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Tornillo prensaestopa
    ‌0,4 Nm Tornillos de fijación
  • Temperatura ambiente -35 ... +60 °C
  • Diámetro de cable 5,75 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Superficie (capota/base) Metalizado
  • Longitud 69,7 mm
  • Anchura 12,8 mm
  • Altura 43 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 18 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140092723
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare