Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa zamykana
Wersja
Rozmiar
D-Sub 4
Wersja
Wejście boczne
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Przelotka kablowa
Typ blokowania
Śruba radełkowana Gwint 4-40 UNC
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Zawartość opakowania
zawiera komplet przelotek połówkowych
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,4 Nm Śruba blokująca
0,4 Nm Śruba zacisku kablowego
Temperatura otoczenia
-55 ... +110 °C
Średnica przewodu
11,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Długość
40 mm
Szerokość
71,3 mm
Wysokość
15 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011