Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 025 0511
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
Méret: D-Sub 3
Rugós vagy csúszó rögzítés
Oldalsó bevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Szürke
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 025 0511
DSUB PLAST-HOOD 25P SIDCE
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 3
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Ambient temperature -55 ... +120 °C
  • Cable diameter 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Length 53.3 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 34 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 15.18 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140091658
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás