Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 015 0573
CAPERUZA 15 PLAST.GRIS BLINDAJE
CAPERUZA 15 PLAST.GRIS BLINDAJE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Con placa de blindaje, Tapa con cerradura
Tamaño: D-Sub 2
para tornillos moleteados
Entrada lateral
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 015 0573
CAPERUZA 15 PLAST.GRIS BLINDAJE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base
    Con placa de blindaje
    Tapa con cerradura
Versión
  • Tamaño D-Sub 2
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Abrazadera de cable
  • Tipo de bloqueo para tornillos moleteados
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles
    Pida el tornillo moleteado por separado.
    Para una densidad de encapsulado de 3 TE (15,24 mm)
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ‌0,4 Nm Tornillo prensaestopa
  • Temperatura ambiente -30 ... +100 °C
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Longitud 41,15 mm
  • Anchura 39,62 mm
  • Altura 15 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 26,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140090637
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar