Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Accessories
11
Запасная часть
1
Контактные вставки
28
Frames
2
Артикул: 19 40 024 0433
кожух каб.Han 24HPR 2xM40
кожух каб.Han 24HPR  2xM40

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Размер: 24 B
Стопорный винт
Нержавеющая сталь
Верхний ввод
2x M40
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 40 024 0433
кожух каб.Han 24HPR 2xM40
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
34
Accessories
11
Запасная часть
1
Контактные вставки
28
Frames
2
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
Версия
  • Размер 24 B
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 2
  • Кабельный ввод 2x M40
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • Области применения Кабельные/блочные кожухи для применения в жестких условиях вне помещений
Технические характеристики
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K согл. ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Литой алюминий
    Коррозионностойкий
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (черный)
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Никель
    Нафталин
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 560 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140130012
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare