Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.
Properties Overview
Hood, Size: 10 A, Low construction, Single locking lever, Side entry, 1x M20, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP65