Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
23
Accessories
3
Запасная часть
1
Контактные вставки
76
Артикул: 19 20 003 1422
кожух кабельный
кожух кабельный

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный кожух
Со встроенным кабельным сальником
Размер: 3 A
Одна защелка
Верхний ввод
1x Встроенный
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
С порошковым покрытием
RAL 7037 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 19 20 003 1422
кожух кабельный
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
23
Accessories
3
Запасная часть
1
Контактные вставки
76
Информация о компоненте
Название
  • Категория Кожухи
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han A®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кабельный кожух
  • Описание кабельного/блочного кожуха Со встроенным кабельным сальником
Версия
  • Размер 3 A
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x Встроенный
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Стандартные кабельные и блочные кожухи для промышленного применения
  • Содержимое упаковки Заказывайте уплотнительный винт отдельно.
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP44
    IP65 С винтом с прокладкой
    IP67 С винтом с прокладкой
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E 12
  • Диаметр кабеля 11 ... 17 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7037 (серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 77,55 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140124554
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare