Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
4
Inserts
23
N.º de referencia: 09 12 008 0327 XL
BASE PANEL Han Q 8/0
BASE PANEL Han Q 8/0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Recto
Tamaño: Han-Compact®
Enclave único
Poliamida (PA)
Material (capota/base): Policarbonato (PC)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 0327 XL
BASE PANEL Han Q 8/0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
1
Accessories
3
Запасная часть
4
Контактные вставки
23
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Compact®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Straight
Версия
  • Размер Han-Compact®
  • Тип блокировки Enclave único
  • Области применения Capotas/bases para aplicaciones industriales
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Policarbonato (PC)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (negro intenso)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Poliamida (PA)
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (negro intenso)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Номер ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 10 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140181953
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466