Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
para cables RG 58
Corriente nominal: ≤1.5 A
Aleación de cobre
Chapado en oro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 000 6215
Han MOD KOAXIALKONTAKTBUCHSE
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
Название
  • Категория Contacts
  • Тип контакта Coaxial contact
  • Описание контактов for cables RG 58
Версия
  • Метод подключения Solder / solder termination
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Номинальный ток ≤ 1.5 A
  • Коаксиальное сопротивление 50 Ω
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 3.086 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140018358
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar