Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルグランド
M25
クランプ可能範囲: 9 ... 17 mm
材質(ケーブルグランド): ステンレススチール
材質 (クランプリング): ポリアミド (PA)
IP68, IP69 / IPX9K、ISO 20653準拠
ノート
Compare
部品番号: 19 44 000 5083
Cable Gland M25 9-17 mm Stainless Steel
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Linhas de carcaças/bases Han-INOX®
  • Tipo de acessório Prensa-cabo
Características técnicas
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
  • Tamanho M25
  • Faixa de aperto 9 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (prensa-cabo) Aço inox
  • Material (anel de aperto) Poliamida (PA)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 56 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 73072910
  • GTIN 5713140193185
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

EPLAN Data Portal

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Han® 産業用コネクタ
Han® フード及びハウジング(メトリックネジ付き)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare