Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Артикул: 09 45 452 1506
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
каб.сборка har-port 0,7m RJ45

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Служебные интерфейсы
RJ45
Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
Длина кабеля: 0.7 m
Тип соединения: Разъем - соединитель
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 452 1506
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,7m cable
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-port
  • Element Service interfaces
  • Specification RJ45
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type Jack to connector
  • Fixing Screwable in cover plates
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Polyamide (PA)
  • Colour (hood/housing) silver
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-2
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 68.23 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140060128
  • eCl@ss 27060304 Appliance cord (data cable)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare