Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
M25
Rango de sujeción: 13 ... 21 mm
Material (prensaestopas): Latón
Material (anillo de sujeción): Poliamida (PA)
IP65 / IP68
Tamaño de llave: 32
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 00 000 5019
Spec. Cable Gland M25 Cable-Ø13-21 SBC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR EasyCon
  • Тип аксессуара Cable gland
  • Описание аксессуаров EMC version
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌10 Nm
  • Размер под ключ 32
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP68
  • Размер M25
  • Ассортимент зажимов 13 ... 21 mm
  • Ширина между углами 33.4 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Brass
  • Материал (уплотнение) EPDM
  • Материал (пружинного зажима) Polyamide (PA)
  • Покрытие (аксессуары) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 105.56 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 74122000
  • GTIN 5713140123588
  • eCl@ss 27140803 Cable gland EMC (electrical installation)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar