Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 03 000 0143
InduCom cable clamp for 9-37 hood 9-12mm
InduCom cable clamp for 9-37 hood 9-12mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Abrazadera de cable
D-Sub 1 ... 4
Diámetro de cable: 9 ... 12 mm
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 03 000 0143
InduCom cable clamp for 9-37 hood 9-12mm
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
  • Catégorie Accessories
  • Type d'accessoire Cable clamp
  • Description de l'accessoire D-Sub 1 ... 4
Données techniques
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Diamètre de câble 9 ... 12 mm
Propriétés du matériau
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0.8 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140157255
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN