Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 037 7001
кабель пл.-37к.-с
кабель пл.-37к.-с

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 037 7001
кабель пл.-37к.-с
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Cableado de sistema
  • Элемент Cables a granel
  • Спецификация No montado
  • Тип кабеля Cable de cobre (plano)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 37
  • Структура ядра AWG 28/7
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Полное сопротивление ‌100 Ω
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Gris
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140025080
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica