Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 18 015 7001
кабель пл.-15к.-с
кабель пл.-15к.-с

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Медный кабель (плоский)
AWG 28/7
PVC
Длина кабеля: 30.48 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 18 015 7001
кабель пл.-15к.-с
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 30,48 m
  • Количество жил 15
  • Структура ядра AWG 28/7
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -30 ... +105 °C стационарный
    -20 ... +105 °C перемещен
  • Полное сопротивление ‌100 Ω
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.025 g
  • Вес нетто ‌ 27 g/m
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444993
  • GTIN 5713140024472
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare