Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 014 7006
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 14P 30,48m
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 14P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
Par trenzado
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 014 7006
SEK C PLANO COLOR TWP AWG28/7 14P 30,48m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
  • A kábel leírása Csavart érpár
Verzió
  • Kábelhossz 30,48 m
  • Kábel erek száma 14
  • Magfelépítés AWG 28/7
Műszaki jellemzők
  • Impedancia 122 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -20 ... +105 °C
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 5,35 ns/m
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Színkódolt
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint VW-1
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL 758 AVLV2.E42769
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.070,833 g
  • Nettó tömeg ‌ 21 g/m
  • Származási ország USA
  • Európai vámtarifaszám 85444993
  • GTIN 5713140024427
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609