Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 18 037 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 37P 30,48m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 37P 30,48m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Медный кабель (круглый)
AWG 28/7
PVC
Длина кабеля: 30.48 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 18 037 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 37P 30,48m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 37
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4.395 g
  • Net weight ‌ 148 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025127
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare