Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 00 000 5168
защита вводаPg21
защита вводаPg21

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельный сальник
С компенсацией натяжения кабеля
Pg 21
Материал (кабельные сальники): Термопластик RAL 7032 (серый)
IP68
Размер под ключ: 30
Примечания
Compare
Артикул: 09 00 000 5168
защита вводаPg21
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory With strain relief
Technical characteristics
  • Wrench size 30
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 21
  • Width across corners 46 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) RAL 7032 (pebble grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140002043
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare