Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
19
Numer Katalogowy: 09 33 806 2703
Han High Temp 6E-s Female
Han High Temp 6E-s Female

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wkłady
Przyłączenie śrubowe
Żeński
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Prąd znamionowy: ‌16 A
Rozmiar: 6 B
Kontakty: 6
Przekrój przewodu: 0.75 ... 2.5 mm²
Stop miedzi
Posrebrzane
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 09 33 806 2703
Han High Temp 6E-s Female
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
19
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han E® High Temp
Version
  • Termination method Screw termination
  • Gender Female
  • Size 6 B
  • With wire protection Yes
  • Number of contacts 6
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 2.5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 500 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 7.5 mm
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 61.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140185944
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

EPLAN Data Portal

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare