Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 041 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 13 041 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Detalles del producto
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Header
  • Спецификация Vertical
Версия
  • Тип соединения PCB to cable
  • Число контактов 4
  • Кодирование Please order coding pins separately.
  • Области применения for wave soldering
Технические характеристики
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 3.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 11 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 15 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Усилие вставки ≤ 12 N
  • Усилие расстыковки ≥ 6 N
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Poliamida (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Verde
  • Материал (контакты) Aleación de cobre
  • Поверхность (контакты)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Допуски:
    CE
    UKCA
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 150
  • Вес нетто 1.01 g
  • Страна изготовления Italy
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140207905
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar