Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
15
N.º de referencia: 09 66 428 7700
MACHO 37 VIAS IDC
MACHO 37 VIAS IDC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2 A
Macho
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 37
Sección de conductor: 0.09 ... 0.13 mm²
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 66 428 7700
MACHO 37 VIAS IDC
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
アクセサリ
15
Detalles del producto
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Préselt
    Egyenes
Version
  • Termination method IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Gender Apa
  • Size D-Sub 4
  • Connection type
    NYÁK – kábel
    Kábeltől kábelig
  • Number of contacts 37
  • Locking type Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,13 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Rated current ‌ 2 A
  • Clearance distance ≥ 0,7 mm
  • Creepage distance ≥ 0.7 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 123 N
  • Withdrawal force
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
    Osłona: stal platerowana
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances
    Trójtlenek antymonu
    Ołów
    Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 8.44 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140085305
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar