Patlama tehlikesi olan ortamlar için Han® Ex
Alt kategoriler
Filters
  • Boyut
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      20
    • 16 B
      21
    • 24 B
      26
    • 3 A
      32
    • 48 B
      5
    • 6 B
      19
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi
    Select a value Reset filter
    • Makine tipi muhafaza
      9
    • Seyyar gövde
      40
  • Kilitleme tipi
    Select a value Reset filter
    • Tekli kilitleme kolu
      50
    • Çift kilitleme kolu
      31
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    Select a value Reset filter
    • IP65
      32
    • IP65 Kablo rakorlu
      49
    • IP67
      32
  • Kablo girişi
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      40
    • 1x M25
      17
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      2
  • Seri
    Select a value Reset filter
    • Han A®
      18
    • Han® Q
      13
    • Han® Ex
      43
123 products (of 123)
1/5
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0