Pnömatik
Filters
  • Kontak tipi
    Select a value Reset filter
    • Pnömatik kontak
      51
  • Tüp iç çapı
    Select a value Reset filter
    • 3 mm
      6
    • 4 mm
      6
    • 6 mm
      6
    • 8 mm
      3
    • 10 mm
      3
    • 1,6 mm
      3
  • Malzeme (kontaklar)
    Select a value Reset filter
    • Delrin asetal
      12
    • Pirinç
      39
  • Kontak açıklaması
    Select a value Reset filter
    • Durdurma ile Açılı
      3
    • Durdurma ile Düz
      10
    • Durdurma ile Polipropilen Düz
      4
    • Şalter olmadan Açılı
      6
    • Şalter olmadan Düz
      28
  • Soket tipi
    Select a value Reset filter
    • Dişi
      34
    • Erkek
      17
  • Kategori
    Select a value Reset filter
    • Kontaklar
      51
51 products (of 51)
1/2
Karşılaştırın
0
Sırala
Filters
0