バス - E1
Filters
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      20
    • Ha-VIS eCon 3000
      33
    • Ha-VIS eCon 7000
      2
    • Ha-VIS eCon 9000
      1
    • Ha-VIS pCon 7000
      2
  • イーサネットタイプ
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      56
  • 公称電圧
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      39
    • 48 V DC
      50
    • 54 V DC
      17
  • Total number of ports
    Select a value Reset filter
    • 3
      4
    • 4
      2
    • 5
      11
    • 6
      11
    • 7
      7
    • 8
      15
    • 9
      2
    • 10
      4
  • 使用温度範囲
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      44
    • ‌0 ... +55 °C
      14
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    Select a value Reset filter
    • IP20 mated condition
      1
    • IP30 mated condition
      53
    • IP65
      2
    • IP65 mated condition
      2
    • IP67 mated condition
      2
58 products (of 58)
1/2
Compare
0
Сортировать:
Filters
0