Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
Inserts
5
N.º de referencia: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Han PushPull RJ45 housing with gasket

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Con junta integrada
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 002 0321
Han PushPull RJ45 housing with gasket
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
8
Inserţii
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base Con junta integrada
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-117
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3,38 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140053618
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar