Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 56 213 1000 002
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 56 213 1000 002
HD DSUB 78p MA DE CABLE ASSY 1M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 D-Sub
  • 标识 High Density
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    D-Sub High Density
    带屏蔽塑料上壳 和边出线
  • 连接器2
    D-Sub High Density
    带屏蔽塑料上壳 和边出线
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 78
  • 芯结构 78x AWG 26
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    三氧化二抗
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 316.9 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140258679
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare