Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Objednací číslo: 39 50 903 0061
Cable RJ45; CAT5e; 5 m
Cable RJ45; CAT5e; 5 m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 39 50 903 0061
Cable RJ45; CAT5e; 5 m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
167
Detaily produktu
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    RJ45
    Термопластик
  • Соединитель 2
    RJ45
    Термопластик
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 8
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • RoHS conforme
  • Состояние ВЭА conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH No incluido
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140155237
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte