用于 ebm-papst EC 驱动器的连接电缆
Filters
  • 应用领域
    Select a value Reset filter
    • 모터 연결 지원
      10
    • 브레이크 연결 유지 지원
      12
    • 엔코더 연결 지원
      10
    • 하이브리드 기능 지원
      27
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 1x 2x 0.5 mm²
      6
    • 2x 0.5 mm²
      6
    • 3x 1.5 mm2 + 2x 0.34 mm2 + 2x 2x 0.22 mm2
      15
    • 4x 4.0 mm²
      10
    • 6x 2x 0.34 mm²
      10
    • CH [>2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) < VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
      12
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 핀
      12
    • 12 핀
      10
    • 7 핀
      10
    • LP 14 + 3 핀
      5
    • M12
      22
    • M23
      10
    • 암형
      32
    • 와이어 엔드 페룰
      10
    • 원형 (암형) 9-핀
      12
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 12 + 3 핀
      15
    • LP 14 + 7 핀
      12
    • LP 14 핀
      10
    • LP 3 핀
      10
    • M12
      15
    • 암형
      15
    • 와이어 엔드 페룰
      12
  • 特点
    Select a value Reset filter
    • Stranded
      27
    • 고도의 유연성
      32
    • 드래그 체인 호환 가능
      32
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 케이블 어셈블리
      27
59 products (of 59)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0