Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5088
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 9-13mm
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 9-13mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Pg 16
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 24
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5088
Uni-Dicht-Verschraubung Pg 16, 9-13mm
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
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤10 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 24
  • Limiting temperature -40 ... +130 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size Pg 16
  • Clamping range 9 ... 13 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Metal
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 26 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140001695
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar