Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
45
Combinables
3
Артикул: 09 69 310 0055
ДСаб, Комб., 5W5, вилка, без контактов
ДСаб, Комб., 5W5, вилка, без контактов

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединитель
Вилка
Размер: D-Sub 3
Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер), Кожух: сталь, луженая
Зеленый
Контакты: 5
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 69 310 0055
ДСаб, Комб., 5W5, вилка, без контактов
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
45
Combinables
3
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Mixed
  • Element Connector
Version
  • Gender Male
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 5
  • Number of signal contacts 0
  • Number of special contacts 5x
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Details Please order special contacts separately.
Technical characteristics
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Colour (insert) Green
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 7.42 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140100732
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare