Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5358
MANGUITO PASA CABLE DIAMETRO 10-11 MM
MANGUITO PASA CABLE DIAMETRO 10-11 MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Junta de entrada de cable
Se puede obtener una protección contra tirones adicional mediante bridas para cable (anchura máxima de 8 mm)
Rango de sujeción: 10 ... 11 mm
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5358
MANGUITO PASA CABLE DIAMETRO 10-11 MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Junta de entrada de cable
  • Descripción del accesorio Se puede obtener una protección contra tirones adicional mediante bridas para cable (anchura máxima de 8 mm)
Características técnicas
  • Rango de sujeción 10 ... 11 mm
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 5,47 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 39269097
  • GTIN 5713140002692
  • eCl@ss 27.140.807,00
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar