Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 06 900 9986
Вставка для блочного кожуха
Вставка для блочного кожуха

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вставка для блочного кожуха
для высоты 55 мм, Подходит для металлизированного блокчного кожуха D 20/2
Металлизированный пластик
Металлический
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 06 900 9986
Вставка для блочного кожуха
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Вставка для блочного кожуха
  • Описание аксессуаров
    для высоты 55 мм
    Подходит для металлизированного блокчного кожуха D 20/2
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Металлизированный пластик
  • Цвет (аксессуары) Металлический
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 3,934 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140014633
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare