Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 40 000 9924
Montagerahmen Baugröße 24B Gewinde M4
Montagerahmen Baugröße 24B Gewinde M4

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Montagerahmen
für Standard-Gehäuse
Baugröße: 24 B
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 40 000 9924
Montagerahmen Baugröße 24B Gewinde M4
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Mounting frames
  • Description of the accessory for standard hoods/housings
Version
  • Size 24 B
Material properties
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 90 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140056909
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Zubehör für Gehäuse/ Han® Kontakteinsätze
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen