Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 98 000 3004
quick change tool BK for BC
quick change tool BK for BC

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Ferramenta de troca rápida
para contatos BC
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.56 mm²
Notes
Compare
Part Number: 09 98 000 3004
quick change tool BK for BC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta de troca rápida
  • Descrição da ferramenta para contatos BC
  • Type of drive
    Elétrico
    Pneumatic
Versão
  • Die set B-Crimp
  • Direction of movement Parallel
  • Campo de aplicação (250 ... 10.000)
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,09 ... 0,56 mm²
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 4,6 kg
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82073010
  • GTIN 5713140278585
  • eCl@ss 17.130.192,00
  • UNSPSC 24.0 23153420
Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare