Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
1
Termination block
4
Part number: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
X-coding
preLink® IDC insulation displacement termination
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²
Screw mounted housing
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Part number: 20 82 005 0002
preLink M12 plug X-coded 8-pole Cat.6A
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
1
Termination block
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    preLink®
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Recto
  • Tipo de capota/base Base para atornillar
Versión
  • Método de terminación Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
  • Codificación Codificación X
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
  • Detalles Pida los bloques de terminación por separado
  • Detalles Solo para aplicaciones Ethernet de hasta 10 Gbit
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,12 mm²
    0,22 ... 0,32 mm²
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27 ... AWG 26
    AWG 24 ... AWG 22
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 9,5 mm
  • Resistencia a las vibraciones 5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 69,825 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140135598
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.116,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Enlaces
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare