Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 7.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 323 2A21 075
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 7.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Złącze 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    Typ B
    Zalewane
    Przyłączenie IDC
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 7,5 m
  • Liczba rdzeni 10
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2x AWG 26
  • Liczba kontaktów 10
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -5 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Nem része
  • REACH ANEKS XIV substancje Nem része
  • REACH SVHC substancje Nem része
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nem része
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140333277
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare