Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 323 2A21 020
ix Type B OM 10xAWG26 PUR 2.0m
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
    케이블 유형
    Connector 1
    Connector 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 B
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 커넥터 2
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    타입 B
    오버몰딩
    IDC 터미네이션
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 2 m
  • 코어 개수 10
  • 코어 구조 5x 2x AWG 26
  • 컨택트핀 개수 10
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
    -5 ... +80 °C 이동됨
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    EN 50363-10-2
    IEC 61076-3-124
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140333246
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • UNSPSC 24.0 26121604