Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Număr articol: 33 48 111 1A20 005
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.5m
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 111 1A20 005
ix Type B IDC 5x2xAWG26 PVC 0.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Type B
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Type B
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.5 m
  • Număr de miezuri 10
  • Structură miez 5x 2x AWG 26
  • Metoda de terminaţie IDC insulation displacement termination
  • Codificare Type B
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 1.5 A
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-124
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 48.375 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140259959
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați