Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
6
Numéro d‘article: 33 48 010 1819 005
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5m
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
pour les applications ferroviaires
Longueur de câble: 0.5 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 48 010 1819 005
ix Tp A EtherRail 4x2xAWG26/7 Cat.7 0.5m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
6
détails du produit
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable for railway applications
  • Features electron beam crosslinked Comp 752
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
  • Cable diameter 6.4 ... 6.8 mm
  • Minimum bending radius 6x Cable diameter
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer electron beam crosslinked Comp 752
  • Colour (cable) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    NFPA 130 Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
    UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
    EN 50155 Résistance aux chocs et aux vibrations
    EN 60811-403 Résistance à la corrosion et à l'ozone : pour un usage en extérieur
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
    EN 50618 Résistant aux UV
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 45.145 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140259638
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer