Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Artikel nummer: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
ix Industrial Type B PVC, 0.7m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Kabellängd: 0.7 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 48 111 1A20 007
ix Industrial Type B PVC, 0.7m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kontaktdon 2 HARTING ix Industrial® Typ B
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 0,7 m
  • Antal kärnor 10
  • Ledarstruktur 5x 2x AWG 26
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Kodning Typ B
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 63 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare