Productos combinables
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
6
Part Number: 33 48 010 1826 030
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 3,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 3,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 48 010 1826 030
ix Industrial A Cat.6A FRNC yellow 3,0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
6
Detalhes do produto
Identificación
  • Categoría Cablaje de sistem
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Conector 2 HARTING ix Industrial® Tip A
  • Tipo de cable Cablu de cupru (rotund)
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
  • Método de terminación Terminaţie IDC
  • Codificación Tip A
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -20 ... +60 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Galben
  • RoHS conform
  • Estado ELV conform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nu este inclus
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nu este inclus
  • Sustancias REACH SVHC Nu este inclus
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nu este inclus
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Întârzierea flăcării
    IEC 60754-2 Fără halogeni
    IEC 61034 Densitatea fumului
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140259287
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar