Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
2
Număr articol: 09 45 181 9025 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
ix Industrial 10B-1 plug A3-S

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Conector cablu Unghiular vertical
Terminaţie lipită
Curent nominal: ‌1.5 A
Contacte: 10
Aliaj de cupru
Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare, Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
Material: Policarbonat (PC)
Gradul de protecţie: IP20
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 181 9025 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
7
Tools
2
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identificare Signal
  • Element Conector cablu
  • Specificație Unghiular vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie lipită
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 10
  • Codificare Tip B
  • Conţinut pachet Ambalare în vrac
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Diametru exterior fir ≤1,55 mm
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Curent nominal 3 A per contact când se utilizează cu 4 contacte (1,2,6,7)
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezistenţă izolaţie >500 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare -30 ... +60 °C
  • Umiditate relativă
    95 % Fără condensare (în funcţionare)
    95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Forţă de inserţie ≤ 25 N
  • Forţă de extragere ≤ 25 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 5.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 5,5 ... 7,2 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Forţă de reţinere ≥80 N blocare
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (ecranare)
    Oţel inoxidabil
    Ni ≥ 1 µm Partea terminațiilor (casetă ecranare)
    Ni ≥ 0,2 µm Partea terminațiilor (carcasă ecranare)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare
    Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
  • Material (carcasă/priză) Policarbonat (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) Gri
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 4,88 g
  • Ţara de origine Japonia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140223356
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați