Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
Osanumero: 09 45 181 9026 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I26
ix Industrial 10B-1 plug A3-I26

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connectors, IDC termination, Rated current: ‌1.5 A, Contacts: 10, Copper alloy, Au over Ni, Degree of protection: IP20
Notes
Compare
Osanumero: 09 45 181 9026 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-I26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element Kabelkonnektor
  • Specification Vinklet øverst
Version
  • Termination method IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Shielding Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Number of contacts 10
  • Coding Type B
  • Pack contents Bulkemballage
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Wire outer diameter 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A pr. kontakt ved med 4 kontakter (1, 2, 6, 7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Ikke-kondenserende (drift)
    95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Retention force ≥80 N låsning
Material properties
  • Material (insert) Polyamid (PA)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (shielding)
    Rustfrit stål
    Ni ≥ 1 µm Termineringsside (afskærmningshus)
    Ni ≥ 0,2 µm Termineringsside (afskærmningsskal)
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Koblingsside
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm Termineringsside
  • Material (hood/housing) Polycarbonat (PC)
  • Colour (hood/housing) Grå
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 5.03 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223363
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare