Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
134
N.º de referencia: 33 48 014 7825 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 1,0m
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 014 7825 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC red 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
134
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC圧接端子
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 難燃性
    IEC 60754-2 ハロゲンフリー
    IEC 61034 煙濃度
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 60 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140263703
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje